目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1565.176
KIPP USA
Quarter-turn locks, compression latches
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/quarter-turn_locks_compression_latches/k1565.prj},{NB=K1565.1760},{D=6.5},{D1=6.5},{D2=23},{D3=6.5},{H=37},{H1=29.0},{H2=5.5},{H3=4},{L=12.5},{L1=9.5},{L2=13.5},{T1=6},{SW=10},{SW1=19},{SPANNKRAFT=3},{SCHERKRAFT=0.2},{AUSZUGSKRAFT=0.15},{GEW=0.0372},{EAN=4059245507115},{NDM=12.000},{DD=12.0},{ST=1.000},{XA=8.500},{XB=8.200},{XC=4.800},{XD=3.000},{XE=2.000},{XF=11.200},{XG=35.000},{XH=0.500},{XI=0.500},{XJ=20.500},{XK=3.300},{XL=4.000},{XM=9.300},{XN=6.200},{XO=3.200},{XP=1.000},{XQ=0.800},{XR=5.800},{XS=1.700},{XT=5.300},{XU=3.000},{TYP=2.0},{BESTKIPPUSA=K1565.176},{PLATTENS=6~10},{M=M12x1},{T=3-8},{TEMP=≤180 °C},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1565 - Locking pin stainless steel
Bill of material
K1565.176
Order No.
K1565.176
K1565.176
Position
to lock
unlock
to lock
unlock
diameter
6.5
6.5
mm
diameter
6.5
6.5
mm
diameter
23
23
mm
diameter
6.5
6.5
mm
height
37
37
mm
height
29.0
29.0
mm
height
5.5
5.5
mm
height
4
mm
Length
12.5
12.5
mm
Length
9.5
9.5
mm
Length
13.5
13.5
mm
thread
M12x1
M12x1
mm
height max.
3-8
3-8
mm
distance
6
6
mm
Width across flats
10
10
mm
Width across flats
19
19
mm
Clamping force
3
3
N
Shearing force
0.2
0.2
kN
Extraction force
0.15
0.15
kN
Temperature resistance up to
≤180 °C
Approx. weight
0.0372
0.0372
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245507115
4059245507115
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型