目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1561.18
KIPP USA
Quarter-turn locks, compression latches
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/quarter-turn_locks_compression_latches/k1561.prj},{NB=K1561.180},{D=8},{D1=18},{D2=34},{D3=34},{D4=28},{H=28},{H1=10.0},{H2=5.5},{D5=18},{D6=35},{D7=6.5},{D8=3.4},{T2=2.5},{SPANNKRAFT=9},{SCHERKRAFT=1.8},{AUSZUGSKRAFT=0.40},{GEW=0.0864},{EAN=4059245506996},{NDM=3.000},{SW=2.500},{TYP=2.000},{XA=1.000},{XB=14.000},{XC=1.000},{XD=28.000},{XE=7.400},{XF=70.000},{XG=4.000},{XH=3.000},{XI=6.600},{XJ=5.500},{XK=4.400},{XL=11.000},{XM=5.500},{XN=6.000},{XO=3.000},{XP=1.500},{XQ=16.500},{XR=3.000},{XS=20.000},{XT=9.000},{XU=2.100},{XV=5.000},{XW=30.000},{XX=3.700},{XY=10.900},{XZ=20.000},{XA1=2.000},{XB1=0.000},{XC1=9.800},{XD1=30.000},{BESTKIPPUSA=K1561.18},{AUSF=Griff PA Kunststoff},{M=M3x4},{T=6},{T1=6-14},{TEMP=≤130 °C},{BS=Infotext},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1561 - Quarter-turn latches, stainless steel rotary knob plastic or stainless steel
Bill of material
K1561.18
Order No.
K1561.18
K1561.18
Position Quarter-turn lock
OFF
ON
OFF
ON
version
Grip plastic
Grip plastic
diameter
8
8
mm
diameter
18
18
mm
diameter
34
34
mm
diameter
34
34
mm
Teilkreisdurchmesser
28
28
mm
height
28
28
mm
height
10.0
10.0
mm
height
5.5
mm
thread
M3x4
M3x4
mm
diameter
18
18
mm
diameter
35
35
mm
diameter
6.5
6.5
mm
diameter
3.4
3.4
mm
height
6
mm
height
6-14
6-14
mm
distance
2.5
mm
Clamping force
9
9
N
Shearing force
1.8
1.8
kN
Extraction force
0.40
0.40
kN
Temperature resistance up to
≤130 °C
≤130 °C
°
Approx. weight
0.0864
0.0864
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245506996
4059245506996
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型