目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1061.5161
KIPP USA
Quarter-turn locks, compression latches
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/quarter-turn_locks_compression_latches/k1061.prj},{NB=K1061.5161},{D=5},{D1=14},{D2=25},{D3=20},{D4=21},{H=19.0},{H1=6.5},{L=15.5},{D5=14},{D6=26},{D7=4.4},{D8=2.4},{SPANNKRAFT=60},{SCHERKRAFT=1.8},{AUSZUGSKRAFT=1.2},{GEW=0.0405},{EAN=4059245220878},{NDM=2.000},{SW=1.500},{TYP=1.000},{Z1ON=1.200},{Z1OFF=1.500},{XA=1.000},{XB=11.700},{XC=0.600},{XD=21.000},{XE=4.600},{XF=70.000},{XG=3.000},{XH=2.500},{XI=4.200},{XJ=8.000},{XK=1.000},{XL=0.000},{XM=3.800},{XN=5.000},{XO=2.000},{XP=1.000},{XQ=11.000},{XR=1.200},{XS=7.000},{XT=0.400},{XU=0.500},{XV=18.100},{XW=30.000},{XX=2.000},{XY=84.000},{XZ=1.500},{XA1=2.600},{XB1=16.500},{XC1=6.000},{XD1=5.500},{XE1=10.600},{XF1=2.500},{XG1=3.000},{BESTKIPPUSA=K1061.5161},{AUSF=Griff Edelstahl},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1061 - Quarter-turn clamp locks stainless steel Knob plastic or stainless steel
Bill of material
K1061.5161
Order No.
K1061.5161
K1061.5161
Position Quarter-turn lock
OFF
ON
OFF
ON
version
Grip stainless steel
Grip stainless steel
diameter
5
5
mm
diameter
14
14
mm
diameter
25
25
mm
diameter
20
20
mm
Teilkreisdurchmesser
21
21
mm
height
19.0
19.0
mm
height
6.5
6.5
mm
Length
15.5
15.5
mm
thread
M2 / 3-deep
M2 / 3-deep
mm
diameter
14
14
mm
diameter
26
26
mm
diameter
4.4
4.4
mm
diameter
2.4
2.4
mm
height
6
6
mm
height
6-10
6-10
mm
Clamping force
60
60
N
Shearing force
1.8
1.8
kN
Extraction force
1.2
1.2
kN
Temperature resistance up to
200 °C
200 °C
°
Approx. weight
0.0405
0.0405
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
EAN-Nr. norelem
4059245220878
4059245220878
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型