目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1106.40186
KIPP USA
Quarter-turn locks, compression latches
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/quarter-turn_locks_compression_latches/05587_asmtab.prj},{NB=K1106.40186},{BESTKIPPUSA=K1106.40186},{POS=0},{AUSF=Drehriegel},{BET=Doppelbart 5 mm},{H=18},{SW=27},{A=-},{L=-},{GEW=0.0668},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245257621},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=2.0},{ZUORDNUNGDUMMY=0},{TYP1=2.000},{PPATH=05587_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1106 - Quarter-turn lock stainless steel
Bill of material
K1106.40186
Order No.
K1106.40186
K1106.40186
Position nut
mm
Enter value for POS
Position nut
mm
cm
inch
ft
確定
version
Drehriegel
Betätigung
Double bit 5 mm
Double bit 5 mm
height
18
mm
Width across flats
27
mm
Approx. weight
0.0668
0.0668
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245257621
4059245257621
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型