目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
$BESTKIPP.
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/k1303.prj},{NB=K1303.112020X14000},{D=120},{D2=30},{H=32},{H1=200},{H2=60},{H3=121},{L1=60},{L3=140},{SW=17},{SW1=26},{BELASTUNG=30},{GEW=1.3090},{EAN=4059245337927},{L2X=45},{NDM=20.0},{XV=0.50},{XA=4.00},{XB=27.50},{XC=20.00},{XD=115.50},{XE=10.00},{XF=3.00},{XG=30.00},{XH=24.00},{XI=7.00},{XJ=41.30},{XK=1.50},{XL=52.00},{XM=7.00},{XN=18.50},{XO=15.00},{XP=12.00},{XQ=0.00},{XR=0.00},{XS=0.00},{XT=35.60},{XU=0.000},{BESTKIPPUSA=K1303.112020X140},{FORM=A},{A=-},{D1=M20},{L=79},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0},{L2=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 38
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1303 - Levelling feet Hygienic DESIGN
Bill of material
$BESTKIPP.
Order No.
K1303.112020X140
K1303.112020X140
Form
A
A
distance
-
-
mm
Angle
mm
Enter value for W
Angle
mm
cm
inch
ft
確定
diameter
120
120
mm
thread
M20
M20
mm
diameter
30
30
mm
height
32
32
mm
height
200
200
mm
height
60
60
mmm
height
121
121
Length
79
79
mm
Length
60
60
mm
L2
mm
Enter value for L2
mm
cm
inch
ft
確定
Length
140
140
mm
width across flats
17
17
mm
width across flats
26
26
mm
Load rating max. kN
30
30
kN
Approx. weight
1.3090
1.3090
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245337927
4059245337927
XV
0.50
0.50
mm
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型