幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0741.10024X144
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/k0741.prj},{NB=K0741.10024X14400},{BESTKIPPUSA=K0741.10024X144},{W=0},{H3X=0},{D=100},{D1=M24},{D2=35},{H=30},{H1=194},{H2=44},{H3=129},{L=65},{L1=85},{L3=150},{SW=20},{SW1=30},{BELASTUNG=15},{GEW=1.0050},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=4059245202737},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=24.0},{XA=8.0},{XB=10.6},{XC=4.0},{XD=48.9},{XE=74.7},{XF=58.0},{XG=4.0},{XH=24.0},{XI=10.5},{XJ=10.0},{XK=15.000},{XL=0.950},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0741 - Levelling feet stainless steel for sterile areas
Bill of material
K0741.10024X144
Order No.
K0741.10024X144
K0741.10024X144
Angle
°
Adjustment range
mm
Enter value for H3X
Adjustment range
mm
cm
inch
ft
確定
diameter
100
100
mm
thread
M24
M24
mm
diameter
35
35
mm
height
30
30
mm
height
194
194
mm
height
44
44
mm
height
129
129
mm
Length
65
Length
85
Length
150
mm
width across flats
20
20
mm
width across flats
30
30
mm
load capacity max.
15
15
kN
Approx. weight
1.0050
1.0050
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245202737
4059245202737
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型