目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0732.1248
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/27622.prj},{NB=K0732.1248},{BESTKIPPUSA=K0732.1248},{AUSF=Rechtsgewinde},{B=12},{G=48},{D1=12},{D2=M 12},{D3=20},{L2=72},{A=24},{GEW=0.2036},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245179220},{NDM=12},{ST=1.750},{XA=86},{XB=18.0},{XC=3},{XD=32},{XE=20},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_BIM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0732 - Clevis joints stainless steel DIN 71752
Bill of material
K0732.1248
Order No.
K0732.1248
K0732.1248
version
right-hand thread
right-hand thread
width
12
12
mm
distance
48
48
mm
diameter
12
12
mm
thread
M 12
M 12
mm
diameter
20
20
mm
Length
72
72
mm
width
24
24
mm
Approx. weight
0.2036
0.2036
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245179220
4059245179220
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型