目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0582.08
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/03065.prj},{NB=K0582.08},{D=7.95},{D1=5.0},{D2=6},{D3=8},{D4=6.1},{H=1.5},{L=7.0},{L1=1.5},{L2=1.2},{L3=3.7},{L4=1.0},{GEW=0.0015},{EAN=4059245225705},{XA=0.500},{XB=30.000},{XC=2.500},{XD=4.900},{XE=0.500},{XF=3.000},{XG=0.250},{XH=30.000},{XI=1.000},{XJ=7.600},{XK=0.200},{XL=7.500},{XM=0.400},{XN=30.000},{XO=4.950},{XR=5.100},{BESTKIPPUSA=K0582.08},{F1=6},{F2=12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0582 - Spring plungers push fit, with O-Ring Seal
Bill of material
K0582.08
Order No.
K0582.08
K0582.08
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
確定
diameter
7.95
7.95
mm
diameter
5.0
5.0
mm
diameter
6
6
mm
diameter
8
8
mm
diameter
6.1
6.1
mm
distance
1.5
1.5
mm
Length
7.0
7.0
mm
Length
1.5
1.5
mm
Length
1.2
1.2
mm
Length
3.7
3.7
mm
Length
1.0
1.0
mm
Spring force initial pressure F1 approx. N
6
6
N
Spring force final pressure F2 approx. N
12
12
N
Approx. weight
0.0015
0.0015
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245225705
4059245225705
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型