目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0274.09057X15
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVO grip
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowo_grip/06652.prj},{NB=K0274.09057X15},{D2=12},{A=38},{B=4.5},{H=18.0},{H1=8.5},{T=0},{L=15},{GEW=0.0062},{EAN=4059245117734},{NDM=5},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{ZZ=2.000},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{XA=9.400},{XB=9.500},{XC=3.700},{XD=9.200},{XE=5.900},{XF=20.000},{XG=3.800},{XH=1.000},{XI=6.000},{XJ=2.600},{XK=2.100},{XL=2.100},{XM=13.500},{XN=7.400},{XO=0.400},{XP=0.300},{XQ=0.300},{XR=8.600},{XS=10.200},{XT=9.500},{XU=14.200},{XV=5.000},{BESTKIPPUSA=K0274.09057X15},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{AUSF=mit Aussengewinde},{MATERIAL=Bolzen Edelstahl},{D=M 5},{FARBBEISPIEL=Farbbeispiel},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,KIPP_BIM,BLOHM},{GR=9},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 440
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0274 - Wing grips
Bill of material
K0274.09057X15
Order No.
K0274.09057X15
K0274.09057X15
Colour
colza yellow RAL 1021
colza yellow RAL 1021
version
with external thread
with external thread
Component
bolt in stainless steel
bolt in stainless steel
thread
M 5
M 5
diameter
12
12
mm
Length
38
38
mm
width
4.5
4.5
mm
height
18.0
18.0
mm
height
8.5
8.5
mm
depth
0
0
mm
Length
15
15
mm
Approx. weight
0.0062
0.0062
kg
colour picture
Information
colour picture
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245117734
4059245117734
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型