目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0223.500202
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Accessories for aluminium profiles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/accessories_for_aluminum_profiles/06939.prj},{NB=K0223.500202},{BESTKIPPUSA=K0223.500202},{FARBE=geriffelter Kunststoffüberzug},{FORM=A},{TYP=A},{A=500},{B=32},{D=M5x20},{H=55.5},{L=534},{TRAG=1000},{GEW=0.2724},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245126415},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=5},{MV=4.000},{SV=8.000},{LV=20.000},{EV=9.630},{XA=25.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0223 - Tubular handles
Bill of material
K0223.500202
Order No.
K0223.500202
K0223.500202
Colour
serrated plastic cover
serrated plastic cover
Form
A
A
Length
500
500
mm
width
32
32
mm
diameter
M5x20
M5x20
mm
height
55.5
55.5
mm
Length
534
534
mm
load-bearing capacity
1000
N
Approx. weight
0.2724
0.2724
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245126415
4059245126415
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型