目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0383.11625
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Grub Screws
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/grub_screws/07110.prj},{NB=K0383.11625},{L=28.3},{KUGEL=12.0},{SW=8.0},{GEW=0.0266},{EAN=4059245135714},{TAB=1.000},{TAB1=0.000},{TAB2=1},{TAB3=1},{NDM=16},{DW0=0},{DW1=0},{XA=13.10},{XB=23.70},{XC=10.00},{XD=1.00},{XE=5.600},{XF=0.000},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{BESTKIPPUSA=K0383.11625},{FORM=A},{AUSF=Kugel aus Stahl},{D=M 16},{BELASTUNG=60},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,,BLOHM,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 126
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0383 - Ball-end Trust Screws without head, with full ball
Bill of material
K0383.11625
Order No.
K0383.11625
K0383.11625
Form
A
A
version
ball in steel
ball in steel
thread
M 16
M 16
mm
Length
28.3
28.3
mm
ball-Ø
12.0
12.0
mm
width across flats
8.0
8.0
mm
load capacity max. (static load only)
60
60
Approx. weight
0.0266
0.0266
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245135714
4059245135714
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型