目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1299.12510025
KIPP USA
Ball Lock Pins
Ball Lock Pins, stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/kugelsperrbolzen/ball_lock_pins_stanless_steel/03418-10_1.prj},{NB=K1299.12510025},{D=25},{D1=10},{D2=12.00},{D3=17.0},{L1=8.9},{L2=33.0},{GEW=0.0744},{EAN=4059245326945},{XA=4.000},{XB=7.000},{XC=4.000},{XD=8.000},{XE=0.500},{XF=8.500},{XG=4.500},{XH=5.000},{XI=1.500},{XJ=0.500},{XK=22.500},{XL=33.100},{XM=1.600},{XN=15.000},{XO=41.400},{XP=10.500},{XQ=1.500},{XR=23.600},{XS=2.000},{XT=2.600},{XU=9.500},{XV=3.000},{XW=0.500},{XX=0.000},{LX=25},{L3X=10.1},{XAA=7.500},{XAB=1.250},{XAC=14.000},{XAD=15.900},{XAE=14.500},{XAF=2.550},{XAG=15.000},{XAH=3.000},{BESTKIPPUSA=K1299.12510025},{L=15-25},{L5=23.9-33.9},{AUFNAHME=10},{FESTIGKEIT=100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{POS=0},{L3=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 46
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1299 - Ball lock pins with mushroom grip stainless steel with high shear strength, adjustable
Bill of material
K1299.12510025
Order No.
K1299.12510025
K1299.12510025
mm
Position
to lock
unlock
to lock
unlock
diameter
25
25
mm
diameter
10
10
mm
diameter
12.00
12.00
mm
diameter
17.0
17.0
mm
Length
15-25
15-25
mm
Length
8.9
8.9
mm
Length
33.0
33.0
kN
Length
mm
Enter value for L3
Length
mm
cm
inch
ft
確定
Length
23.9-33.9
23.9-33.9
mm
Receiving hole H11
10
10
mm
Shering force double shear max. kN
100
100
mm
Approx. weight
0.0744
0.0744
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245326945
4059245326945
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型