目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1415.003308200
KIPP USA
Ball Lock Pins
Ball Lock Pins, Modern Style
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/kugelsperrbolzen/ball_lock_pins_modern_style/03420-10.prj},{NB=K1415.003308200},{B=23.0},{D=33.2},{D1=8},{D2=9.50},{D3=17.3},{L=3.5},{L1=196.5},{L2=33.0},{L3=26.1},{AUFNAHME=8},{FESTIGKEIT=38},{GEW=0.1020},{EAN=4059245343508},{XA=3.0},{XB=31.5},{XC=5.0},{XD=8.0},{XE=0.5},{XF=8.5},{XG=4.0},{XH=5.0},{XI=1.50},{XJ=0.50},{XK=20.5},{XL=16.1},{XM=27.1},{XN=32.4},{XO=0.5},{XP=14.6},{XQ=8.7},{XR=1.4},{XS=45.0},{XT=4.6},{XU=16.5},{XV=18.7},{XW=43.0},{XX=4.7},{XY=13.6},{XZ=3.2},{XB1=5.5},{XA1=27.5},{XC1=32.9},{XD1=2.8},{XE1=15.5},{XF1=5.40000},{XG1=94.00000},{BESTKIPPUSA=K1415.003308200},{D5=3},{L5=200},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1415 - Ball lock pins stainless steel, with headend lock
Bill of material
K1415.003308200
Order No.
K1415.003308200
K1415.003308200
Position
to lock
unlock
to lock
unlock
width
23.0
23.0
mm
Diameter
33.2
33.2
mm
Diameter
8
8
mm
Diameter
9.50
9.50
mm
Diameter
17.3
17.3
mm
Diameter
3
3
mm
Length
3.5
3.5
mm
Length
196.5
196.5
mm
Length
33.0
33.0
mm
Length
26.1
26.1
mm
Length
200
200
mm
Receiving hole H11
8
8
Shering force double shear max. kN
38
38
kN
Approx. weight
0.1020
0.1020
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245343508
4059245343508
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型