目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0250.3105
KIPP USA
Knobs
Mushroom Knobs
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/knoepfe/mushroom_knobs/06240.prj},{NB=K0250.3105},{BESTKIPPUSA=K0250.3105},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=1.4404},{GR=1},{OBFLGR=blank},{D=M 5},{D1=21},{D2=12},{H=21},{H1=10.0},{T=12.5},{GEW=0.0322},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245622757},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{NDM=5},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{XA=3.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 50
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0250 - Mushroom Knobs stainless steel
Bill of material
K0250.3105
Order No.
K0250.3105
K0250.3105
material
Stainless steel
Stainless steel
Steel code
1.4404
1.4404
size
1
1
Surface finish body
blank
blank
Internal thread
M 5
M 5
mm
diameter
21
21
mm
diameter
12
12
mm
height
21
21
mm
height
10.0
10.0
mm
depth
12.5
12.5
mm
Approx. weight
0.0322
0.0322
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245622757
4059245622757
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型