目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0185.3208X16
KIPP USA
Knobs
Ball and Six-Lobe Knobs
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/knoepfe/ball_and_six-lobe_knobs/06850.prj},{NB=K0185.3208X16},{BESTKIPPUSA=K0185.3208X16},{AUSF=Außengewinde},{FORM=L},{D=M 8},{D1=32},{D3=16},{L=16},{H=22.4},{H1=11.2},{T=0},{GEW=0.0226},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245120758},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=8},{TYP=2},{TYP1=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0185 - Five lobe grips
Bill of material
K0185.3208X16
Order No.
K0185.3208X16
K0185.3208X16
version
External thread
External thread
Form
L
L
Internal thread
M 8
M 8
diameter
32
32
mm
diameter
16
16
mm
Length
16
16
mm
height
22.4
22.4
mm
height
11.2
11.2
mm
depth
0
0
mm
Approx. weight
0.0226
0.0226
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245120758
4059245120758
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型