目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0718.22
KIPP USA
Joints
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/joints/27627.prj},{NB=K0718.22},{BESTKIPPUSA=K0718.22},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=22},{D1=M 22 x 1.5},{A=84},{B=54},{H=28},{H1=20.00},{K=38.10},{L=51},{L1=26},{W=15},{TRAGDY=97.2},{TRAGST=52.6},{GEW=0.4400},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245179893},{NDM=22.000},{KDM=20.160},{W1=15.000},{ST=1.500},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0718 - Rod ends with plain bearing external thread, DIN ISO 12240-4
Bill of material
K0718.22
Order No.
K0718.22
K0718.22
version
right-hand thread
right-hand thread
Rotation
°
diameter
22
22
mm
thread
M 22 x 1.5
M 22 x 1.5
mm
Length
84
84
mm
width
54
54
mm
height
28
28
mm
height
20.00
20.00
mm
diameter
38.10
38.10
mm
Length
51
51
mm
Length
26
26
mm
Angle
15
15
°
basic dynamic load rating
97.2
97.2
kN
basic static load rating
52.6
52.6
kN
Approx. weight
0.4400
0.4400
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245179893
4059245179893
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型