目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0170.310011
KIPP USA
Handwheels
Handwheel Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/handraeder/handwheel_handles/06316.prj},{NB=K0170.310011},{BESTKIPPUSA=K0170.310011},{MATERIAL=Achse Stahl},{GR=3},{D=M 10},{D1=28},{D9=21},{L=11},{L1=78},{L7=7},{SW=19},{GEW=0.0961},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245070800},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=10},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0170 - Taper grips revolving
Bill of material
K0170.310011
Order No.
K0170.310011
K0170.310011
Component
shaft steel
shaft steel
size
3
3
thread
M 10
M 10
diameter
28
28
mm
diameter
21
21
mm
Length
11
11
mm
Length
78
78
mm
Length
7
7
mm
width across flats
19
19
mm
Approx. weight
0.0961
0.0961
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245070800
4059245070800
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型