幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0168.0820067
KIPP USA
Handwheels
Handwheel Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/handraeder/handwheel_handles/06308.prj},{NB=K0168.0820067},{BESTKIPPUSA=K0168.0820067},{MATERIAL=Stahl},{D=M 8},{D1=20},{D4=13},{D6=18},{L=13},{L1=67.0},{L3=6.0},{L4=6.0},{SW=4},{GEW=0.1055},{BS=Infotext},{ZTNUSA=},{EAN=4059245070602},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=8.000},{TAB=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0168 - Machine and Handwheel Handles revolving silimar to DIN 98 Style E, in steel
Bill of material
K0168.0820067
Order No.
K0168.0820067
K0168.0820067
Main
Steel
diameter
M 8
M 8
mm
diameter
20
20
mm
diameter
13
13
mm
diameter
18
18
mm
Length
13
13
mm
Length
67.0
67.0
mm
Length
6.0
6.0
mm
Length
6.0
6.0
mm
width across flats
4
4
mm
Approx. weight
0.1055
0.1055
kg
Description
Information
Infotext
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245070602
4059245070602
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型