目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0317.224
KIPP USA
Spring Plungers
Pin Plungers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/federnde_druckstuecke/pinn_plungers/03040.prj},{NB=K0317.224_0_},{BESTKIPPUSA=K0317.224},{AUSF=verstärkte Federkraft},{POS=0},{D=M 24},{D1=12.0},{L=52},{H=10.0},{T=10.0},{T1=3.0},{N=2.5},{S=8.0},{SX=8.000},{F1=95.0},{F2=240},{BESTMS=-},{GEW=0.1210},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245839667},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{XPOS=[0:$H.]},{NDM=24},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{ZGT=Gewindestift eingeklebt },{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 51
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0317 - Spring Plungers pin style, hexagon socket, steel pin
Bill of material
K0317.224
Order No.
K0317.224
K0317.224
version
strong spring force
strong spring force
Position
thread
M 24
M 24
diameter
12.0
12.0
mm
Length
52
52
mm
spring travel
10.0
10.0
mm
depth of hexagon socket
10.0
10.0
mm
depth
3.0
3.0
mm
slot
2.5
2.5
mm
Width across flats
8.0
8.0
mm / inch
Spring force initial pressure F1 approx. N
95.0
95.0
N
Spring force final pressure F2 approx. N
240
240
N
Approx. weight
0.1210
0.1210
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245839667
4059245839667
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型