目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0334.12
KIPP USA
Spring Plungers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/federnde_druckstuecke/03071.prj},{NB=K0334.12_0},{BESTKIPPUSA=K0334.12},{AUSF=Kugel Edelstahl},{POS=0},{D=12},{D1=10.0},{D2=14.0},{L=16},{L1=2.5},{H=3.5},{F1=15},{F2=25},{GEW=0.0056},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245843145},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XPOS=[0:$H.]},{XX=0},{TAB=1},{TAB1=1},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0334 - Spring Plungers push fit Spring Plungers push fit plastic
Bill of material
K0334.12
Order No.
K0334.12
K0334.12
version
ball stainless steel
ball stainless steel
Position of ball
mm
Enter value for POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
確定
diameter
12
12
mm
diameter
10.0
10.0
mm
diameter
14.0
14.0
mm
Length
16
16
mm
Length
2.5
2.5
mm
spring travel
3.5
3.5
mm
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
15
N
Spring force final pressure F2 approx. N
25
25
N
Approx. weight
0.0056
0.0056
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245843145
4059245843145
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型