目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0656.5101
KIPP USA
Spring Plungers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/federnde_druckstuecke/03020_2.prj},{NB=K0656.51010},{BESTKIPPUSA=K0656.5101},{AUSF=Oeffner},{POS=0},{D=M 10},{D1=4.5},{L=36},{L1=4},{H=3},{SK=2.2 - 2.8},{F1=26},{F2=44},{GEW=0.0432},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245007585},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=10},{ST=1.50},{XPOS=[0:$H.]},{ZGT=Kabel Ø 3,5 mm, Länge ca. 2 m},{ZGT1=LED-Anzeige},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0656 - Spring plungers with status sensor
Bill of material
K0656.5101
Order No.
K0656.5101
K0656.5101
version
Contact breaker
Contact breaker
Position of ball
mm
Enter value for POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
確定
thread
M 10
M 10
mm
diameter
4.5
4.5
mm
Length
36
36
mm
spring travel
4
4
mm
stroke
3
3
mm
Switching contact from stroke H1
2.2 - 2.8
2.2 - 2.8
mm
Spring force initial pressure F1 approx. N
26
26
N
Spring force final pressure F2 approx. N
44
44
N
Approx. weight
0.0432
0.0432
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245007585
4059245007585
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型