目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0025.12
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/clamping_devices/04434.prj},{NB=K0025.12},{BESTKIPPUSA=K0025.12},{A=12.7},{D=M 12},{D1=25.4},{L=22.5},{H=9.6},{SW=8},{S1=2.0},{F=18},{ANZM=88},{GEW=0.0398},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245031825},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=12},{ST=1.75},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0025 - Cam screws with knife edge washer
Bill of material
K0025.12
Order No.
K0025.12
K0025.12
distance
12.7
12.7
mm
thread diameter
M 12
M 12
mm
diameter
25.4
25.4
mm
Length
22.5
22.5
mm
height
9.6
9.6
mm
width across flats
8
8
mm
Clamp travel
2.0
2.0
mm
Clamping force
18
18
kN
tightening torque
88
88
max. Nm
Approx. weight
0.0398
0.0398
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245031825
4059245031825
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型