目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1092.113208
KIPP USA
Pull Handles
Thermoplastic and Thermoset Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/buegelgriffe/thermoplastic_and_thermoset_handles/k1092.prj},{NB=K1092.113208},{A=132},{B=28},{B1=24},{D1=18},{H=43.0},{H1=34.0},{H2=36.5},{L=160},{T=12},{F1=3500},{F2=2900},{GEW=0.0793},{EAN=4059245222964},{NDM=8.0},{SW=13.5},{XA=236.0},{XB=1090.0},{XC=4.0},{XD=15.0},{XE=24.0},{XF=17.8},{XG=12.0},{XH=32.0},{XI=34.0},{XJ=3.6},{XK=10.3},{XL=2.5},{XM=4.0},{XN=0.5},{XO=2.0},{XP=10.5},{XQ=55.000},{XR=21.500},{BESTKIPPUSA=K1092.113208},{AUSF=Innengewinde},{FORM=A},{D=M8},{TRAG=1000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1092 - Pull handles
Bill of material
K1092.113208
Order No.
K1092.113208
K1092.113208
version
Internal thread
Internal thread
Form
A
A
distance
132
132
mm
width
28
28
mm
width
24
24
mm
diameter/thread
M8
M8
mm
diameter
18
18
mm
height
43.0
43.0
mm
height
34.0
34.0
mm
height
36.5
36.5
mm
Length
160
160
mm
distance
12
12
mm
F1
3500
3500
N
F2
2900
2900
N
load-bearing capacity
1000
N
Approx. weight
0.0793
0.0793
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245222964
4059245222964
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型