目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0190.11320884
KIPP USA
Pull Handles
Thermoplastic and Thermoset Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/buegelgriffe/thermoplastic_and_thermoset_handles/06903.prj},{NB=K0190.11320884},{B=27},{C=11},{D=9.0},{H=44},{L=154},{L1=112},{T=16},{T1=8},{SW=13},{TRAG=1500},{GEW=0.0480},{EAN=4059245623044},{A1=132.0000},{TYP=1},{XA=27.0000},{XB=1.5000},{XC=24.8000},{XD=1.5000},{XE=13.0000},{XF=15.0000},{XG=16.0000},{XH=18.0000},{XI=10.9000},{XJ=33.1000},{XK=800.0000},{XL=36.5000},{XM=34.9000},{XN=155.0000},{XO=18.0000},{XP=19.5000},{XQ=32.5000},{XR=19.0000},{XS=26.0000},{XT=41.0000},{XU=10.2000},{XV=0.4000},{XW=43.0000},{XX=0.2000},{XY=7.3000},{BESTKIPPUSA=K0190.11320884},{MATERIAL=Thermoplast PA},{FARBE=verkehrsrot RAL 3020},{A=132},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0190 - Pull handles
Bill of material
K0190.11320884
Order No.
K0190.11320884
K0190.11320884
Main
Thermoplast PA
Thermoplast PA
Colour
traffic red RAL 3020
traffic red RAL 3020
Length
132
132
mm
width
27
27
mm
height
11
11
mm
diameter
9.0
9.0
mm
height
44
44
mm
Length
154
154
mm
Length
112
112
mm
depth
16
16
mm
depth
8
8
mm
width across flats
13
13
mm
load-bearing capacity
1500
1500
N
Approx. weight
0.0480
0.0480
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245623044
4059245623044
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型