目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0206.120
KIPP USA
Pull Handles
Stainless Steel Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/buegelgriffe/stainless_steel_handles/06922.prj},{NB=K0206.12002},{BESTKIPPUSA=K0206.120},{LX=0},{MATERIAL=1.4404},{AUSF=halbglänzend gleitgeschliffen},{A=120},{B=10},{D=M 5 x 10},{H=40},{L=130},{T=10},{TRAG=1000},{GEW=0.1166},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245124312},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,NOVONOX,BLOHM},{NDM=5},{XA=17.100},{TYP=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0206 - Pull Handles stainless steel, round profile
Bill of material
K0206.120
Order No.
K0206.120
K0206.120
LX
mm
Enter value for LX
mm
cm
inch
ft
確定
version
semi-gloss vibratory ground
Length
120
120
mm
diameter
10
10
mm
thread
M 5 x 10
height
40
40
mm
Length
130
130
mm
height
10
mm
load-bearing capacity
1000
N
Approx. weight
0.1166
0.1166
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245124312
4059245124312
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型