目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0383.20860
KIPP USA
Locating Components
Support elements, locating elements, stop elements
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/aufnahmebolzen/support_elements_locating_elememts_stop_elements/07110_1.prj},{NB=K0383.208600B_},{D1=4.1},{L=60.3},{KUGEL=5.5},{SW=4.0},{GEW=0.0176},{EAN=4059245136063},{NDM=8},{DW0=0},{DW1=9},{TYP=1},{TYP1=0.000},{XA=6.20},{XB=59.60},{XC=5.00},{XD=1.00},{XE=3.300},{XF=0.000},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XK=2.700},{L1=0.000},{XJ=0.000},{BESTKIPPUSA=K0383.20860},{FORM=B},{AUSF=Kugel aus Stahl},{MATERIAL=Stahl},{D=M 8},{BELASTUNG=15},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{W=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 129
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0383 - Ball-end Thrust Screws without head with flattened ball
Bill of material
K0383.20860
Order No.
K0383.20860
K0383.20860
Angle
mm
Enter value for W
Angle
mm
cm
inch
ft
確定
Form
B
B
version
ball in steel
ball in steel
Main
Steel
thread
M 8
M 8
mm
diameter
4.1
4.1
mm
Length
60.3
60.3
mm
ball-Ø
5.5
5.5
mm
width across flats
4.0
4.0
mm
load capacity max. (static load only)
15
15
Approx. weight
0.0176
0.0176
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245136063
4059245136063
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型