目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0344.01410
KIPP USA
Indexing Plungers
Indexing Plungers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/arretierbolzen/indexing_plungers/03094.prj},{NB=K0344.01410_(G_ENTSPANNT)},{D=10},{D2=33},{L=80},{L1=40},{L2=30},{H=10},{SW=30},{F=2.8},{GEW=0.0993},{EAN=4059245015887},{NDM=20.000},{ST=1.50},{GD1=33.000},{GD2=18.000},{GD3=31.000},{GH=33.000},{GH1=15.000},{GT=14.000},{XA=24.000},{XB=10.000},{XC=12.400},{XD=19.000},{XE=54.000},{XF=0.300},{XG=2.300},{XH=2.500},{XI=0.800},{XJ=31.000},{XK=0.000},{XL=0.000},{XM=2.500},{XN=5.400},{XO=11.000},{XP=31.500},{XQ=1.000},{XR=8.000},{XS=1.000},{XT=10.000},{XU=31.000},{XV=1.000},{XW=2.500},{XX=1.280},{XY=2.800},{XZ=10.000},{XA1=7.000},{XMUTTERHOEHE=10.000},{BESTKIPPUSA=K0344.01410},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=Arretierstift gehärtet},{FORM=G},{AUSF=ohne Kontermutter},{TYP=G},{GR=4},{POS=ENTSPANNT}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0344 - Indexing plungers without collar
Bill of material
K0344.01410
Order No.
K0344.01410
K0344.01410
Main
Stainless steel
Stainless steel
Surface finish
Indexing pin hardened
Indexing pin hardened
Form
G
G
version
without locknut
without locknut
Position
slacked position
clamped position
slacked position
clamped position
size
4
4
diameter
10
10
mm
thread
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
diameter
33
33
mm
Length
80
80
mm
Length
40
40
mm
Length
30
30
mm
height
10
10
mm
width across flats
30
30
mm
chamfer 30°
2.8
2.8
mm
Spring force initial pressure F1 approx. N
20
20
N
Spring force final pressure F2 approx. N
34
34
N
Approx. weight
0.0993
0.0993
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245015887
4059245015887
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型