目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0270.71210X30
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Modern Design Style, Plastic
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_modern_design_style_plastic/06611_2.prj},{NB=K0270.71210X30},{GR=2},{D=13.5},{D1=18.0},{D2=19.5},{H=29.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=41.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=75.0},{B=9.5},{ZZ=20},{L=30},{GEW=0.0410},{EAN=4059245215911},{NDM=10.0},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=7.4},{XB=29.1},{XC=6.2},{XD=16.5},{XE=2.4},{XF=11.0},{XG=12.5},{XH=3.0},{XI=2.00},{XJ=1.68},{XK=43.4},{XL=15.0},{XM=35.0},{XN=33.4},{XO=1.6},{XP=59.7},{XQ=53.0},{XR=141.0},{XS=41.0},{XT=35.0},{XU=20.0},{XV=9.2},{XW=51.9},{XX=20.0},{XY=53.1},{XZ=22.1},{XA1=1.0},{XB1=22.5},{XC1=35.0},{XD1=0.7},{XE1=57.9},{XF1=33.3},{XG1=10.0},{XH1=7.2},{XI1=6.7},{XJ1=0.5},{XK1=0.7},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0},{XP1=0.0},{XQ1=8.0},{XR1=4.0},{XS1=0.5},{XT1=0.5},{XU1=17.0},{XV1=4.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 156
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0270 - Adjustable Handles with push button external thread, metal parts stainless-steel
Bill of material
K0270.71210X30
Order No.
K0270.71210X30
K0270.71210X30
Colour
anthracite grey
anthracite grey
size
2
2
External thread
M10
M10
diameter
13.5
13.5
mm
diameter
18.0
18.0
mm
diameter
19.5
19.5
mm
height
29.5
29.5
mm
height
6.5
6.5
mm
height
17.5
17.5
mm
height
41.5
41.5
mm
height
45.5
45.5
mm
Length
65
65
mm
Length
75.0
75.0
mm
width
9.5
9.5
mm
No. of teeth
20
20
Length
30
30
mm
Approx. weight
0.0410
0.0410
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245215911
4059245215911
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型