Kettenkupplung KETTEN FUCHS Artikel-Nr. KK-240-018
Ketten Fuchs
Kettenkupplung
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenkupplung/kettenkupplung_asmtab.prj},{NB=Kettenkupplung KK-240-018},{IDNR=},{CNSORDERNO=KK-240-018},{DIN=08 B},{Z=18},{M=240},{DE=77.8},{DP=73.14},{DM=56},{L=28},{G=85.0},{A=62.8},{D1=12},{AX=28},{R3=13},{C=1.3},{B1=7.2},{T=12.700},{IB=7.75},{RO=8.51},{ZX=018},{VER=5},{PPATH=kettenkupplung_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenkupplungen - mit Kettenräder und Rollenkette aus Stahl nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Kettenkupplung KETTEN FUCHS Artikel-Nr. KK-240-018
Bestellnummer
KK-240-018
KK-240-018
Rollenkette DIN-Nr.
08 B
08 B
Zähnezahl
18
18
Drehmoment
240
240
Nm
Abmessungen
56
56
mm
Abmessungen
28
28
mm
Abmessungen
85.0
85.0
mm
Abmessungen
62.8
62.8
mm
Abmessungen
12
12
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型