目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
HUGRO 183.1912.01
Hugro
由合成材料制成的电缆接头
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/kunststoffkabelverschraubungen/skintop_183_00_183_01_npt_2.prj},{NB=HUGRO 183.1912.01-(5)},{ARTNR=183.1912.01},{ATN=53016230},{G=NPT 1/2\"},{FMIN=5.0},{FMAX=12.0},{F=5},{DMAX=21.3},{SW=24},{A=26.5},{C=45.0},{GL=13},{E=18.0},{HH=10.5},{J=6.0},{K=5.0},{L=20.4},{RAL7001=},{RAL9005=X},{HILF=1/2},{MATERIAL=Kunststoff},{ZTN=39269097},{GPS=0.011},{ROHS=YES}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Hugro
描述
SKINTOP (NPT) - 带 NPT 连接螺纹的塑料电缆接头
明细表
HUGRO 183.1912.01
零件号
183.1912.01
183.1912.01
螺纹
NPT 1/2"
NPT 1/2"
最小夹紧范围
5.0
5.0
mm
最大夹紧范围
12.0
12.0
mm
电缆外径 Ø
mm
Enter value for F
电缆外径 Ø
mm
cm
inch
ft
確定
扳手尺寸
24
24
mm
H
32
32
mm
GL
13
13
mm
银灰
深黑
X
X
材质
塑料
海关关税号
39269097
每件重量
0.011
0.011
kg
ROHS
YES
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型