1679 8.000
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_1679.prj},{NB=1679 8.000},{J21=1679 8.000},{A11=8},{B3=65},{B4=65},{B5=101},{B6=16},{B71=99.800},{C4=36},{C12=1},{C2=80},{C3=8},{D1=6},{H21=8},{H22=7},{D7=0.054},{BLD=1},{ID12000=9016790080000},{ID12100=0},{B8=1.200},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.009},{D8=2},{D9=0},{E6=30},{G2=2},{J7=0},{J22=VHM CARBO MA,-REIBAHLE KK-HR500 D WN HA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h6},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HF},{H5=OHNE},{J6=ZYL00800115},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9016790080000.dxf},{ID10003=9016790080000.stp},{ID10004=9016790080000_prop.xml},{ID10005=A_9016790080000.xml},{ID11001=VHM},{ID11002=CARBO},{ID12001=MASCH-REIBAHLE HR500},{ID12007=mm},{ID12008=2019-09-05}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1679 - WN MASCH-REIBAHLE HR500
Bill of material
1679 8.000
Identifizierende Bestellnummer
1679 8.000
1679 8.000
Produktbezeichnung
VHM CARBO MA,-REIBAHLE KK-HR500 D WN HA
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN
Schneidendurchmesser min.
8
8
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
65
65
mm
Nutzlänge
65
65
mm
Gesamtlänge
101
101
mm
Schneidenlänge max.
16
16
mm
Funktionslänge
99.800
99.800
mm
Schaftlänge
36
36
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
80
80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8
8
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
6
6
Drallrichtung
N
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF
Kühlschmierstoffeintritt
8
Kühlschmierstoffaustritt
7
Beschichtung
OHNE
Masse (Gewicht)
0.054
0.054
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00800115
ZYL00800115
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型