目錄: Dirak
Created: 25.05.2009
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
100-9601.00-00000
Dirak
Stainless Steel
Powered by
CAD模型選擇
{dirak/edelstahl/7_080_01_asmtab.prj},{NB=100-9601.00-00000 _(00 0.1)},{BTYP=},{ZTYP=0},{L=0},{H=0},{SA= },{MON=},{TUR=0.1},{PPATH=einbausituation_a/assemblies/7_080_01_asmtpl.prj},{INFO=Product page DIRAK.com}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
7-080.01 - Quarter-Turn Pr20.1 L18
Bill of material
100-9601.00-00000
Order number
100-9601.00-00000
Insert with screw, wave washer and O-ring
Without
Square 6mm
Square 7mm
Square 8mm
Triangular 7mm
Triangular 8mm
Double bit 3mm
Double bit 5mm
Slotted 2mm, 4mm deep
Star knob Ø50
Wing knob
Hex. 7/16"
Socket hex. 8mm (5/16")
Socket hex. 8mm (5/16") with Pin
Vierkant 7mm mit Markierung
Vierkant 8mm mit Markierung
Dreikant 7mm mit Markierung
Dreikant 8mm mit Markierung
Sechskant SW 11mm mit Markierung
Konische Vierkantbetätigung 9mm mit Markierung
Without
Square 6mm
Square 7mm
Square 8mm
Triangular 7mm
Triangular 8mm
Double bit 3mm
Double bit 5mm
Slotted 2mm, 4mm deep
Star knob Ø50
Wing knob
Hex. 7/16"
Socket hex. 8mm (5/16")
Socket hex. 8mm (5/16") with Pin
Vierkant 7mm mit Markierung
Vierkant 8mm mit Markierung
Dreikant 7mm mit Markierung
Dreikant 8mm mit Markierung
Sechskant SW 11mm mit Markierung
Konische Vierkantbetätigung 9mm mit Markierung
Cam version
Without
Without
Length
0.000
0.000
mm
Height
0.000
0.000
mm
Key for insert
Without
Without
Assembling of Cam
Without
With
Without
With
Door thickness
mm
Enter value for TUR
Door thickness
mm
cm
inch
ft
確定
HTML Online
Product page DIRAK.com
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型