QAK05-D20-d8-L20-T3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qak01_26.prj},{NB=QAK05-D20-d8-L20-T3},{CODE=QAK05},{TYPE=Keyway type},{MAT1=A5052},{MAT2=Polyurethane (natural color)},{HRD=Shore hardnessA70},{D=20},{DD=8},{L=20},{T=3},{ZZEP=N/A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAK01_26 - Roller with threaded hole type / with keyway type / with keyway threaded hole type
Bill of material
QAK05-D20-d8-L20-T3
code
QAK05
QAK05
type
Keyway type
Keyway type
material(Core)
A5052
A5052
material(lining)
Polyurethane (natural color)
hardness
Shore hardnessA70
Shore hardnessA70
D
20
25
30
35
40
50
50A
60
80
100
20
25
30
35
40
50
50A
60
80
100
mm
A
20
mm
dH7
8
8
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
T
3
3
mm
M
M3
Change to black anti-static polyurethane
N/A
EP(Change to black anti-static polyurethane)
N/A
EP(Change to black anti-static polyurethane)
weblink
webxxx
b(Base size)
3
mm
Tolerance (JS9)
±0.0125
mm
t(Base size)
1.4
mm
Tolerance (JS9)
+0.1/0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성