HHT01-A80-50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/hht01_31.prj},{NB=HHT01-A80-50},{CODE=HHT01},{TYPE=biaozhunxing},{MAT=A6063},{SUR=benseyangjiyanghua},{A=80},{XC=50(+50/-50)},{XC1=50},{TMCC=80X80},{L=225},{NFZ=49},{ZL=1.6},{FJ=TAC21-M6-L18 sige},{LINK=webxxx},{PPATH=../hht01_31/assem/hht01_31_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HHT01_31 - Easy adjustment component
Bill of material
HHT01-A80-50
Code
HHT01
HHT01
Types of
Standard type
Standard type
Material
A6063
Surface treatment
Natural anodizing
Model (A)
80
80
mm
Stroke (mm)
50(+50/-50)
50(+50/-50)
mm
Table size (mm)
80X80
80X80
L
225
225
mm
Lead screw
2
Load resistance (N)
49
Weight (kg)
1.6
1.6
annex
TAC21-M6-L18 4
Website link
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성