국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EJS11-200
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejs11.prj},{NB=EJS11-200},{CODE=EJS11},{TYPE=Long stroke Rack and pinion driven},{DRI=Z-Axis},{MAT=Aluminum Close Gold},{SUR=Black anodized},{L=200},{NUM=WU},{L1=150},{A=8},{B=43},{HH=30},{STR=±80},{KNO=18},{RUL=0.1},{LOAD=2.5},{BOD=0.6},{LINK=webxxx},{PPATH=assem/ejs11_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJS11 - Dovetail Groove Manual Stage / Feed Screw Drive / Precision / Z-Axis
Bill of material
EJS11-200
Code
EJS11
Types of
Long stroke Rack and pinion driven
Drive direction
Z-Axis
Material
Aluminum Close Gold
Surface treatment
Black anodized
L
200
200
mm
NUM
WU(DANHUAKUAI)
2(SHUANGHUAKUAI
WU(DANHUAKUAI)
2(SHUANGHUAKUAI
G
25.000
25.000
mm
L1
150
150
mm
A
8
8
mm
B
43
43
mm
h
30
30
mm
stroke
±80
±80
mm
The amount of movement of the knob
18
mm
Scale scale minimum reading
0.1
mm
Load
2.5
Body weight (kg)
0.6
0.6
website
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성