EHB01-4015
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ehb01_21.prj},{NB=EHB01-4015},{CODE=EHB01},{TYPE=xiangxinggunzhuyingdaoshi},{FX=Xzhou},{FS=gunzhusigang},{MAT=buxiugang},{SUR=Electroless nickel plating},{GG=4015},{DS=N},{CS=N},{DJ=exiangbujing},{JT=D-SUB-15P},{MSD=10},{DXDW=0.01},{CFDW=±0.001},{JX=0.005},{PXD=0.03},{YDPXD=0.01},{PPATH=../ehb01_21/assem/ehb01_21_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EHB01_21 - Motorized Stages ?¡è Linear Ball Guided X-Axis / XY-Axis
Bill of material
EHB01-4015
Code
EHB01
EHB01
Types of
Linear ball guide
Drive direction
X axis
X axis
Ball screw
Ball screw
Material
stainless steel
Surface treatment
Electroless nickel plating
specification
4015.000
6015.000
8015.000
4015.000
6015.000
8015.000
mm
Drive selection
N(No drive)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
N(No drive)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
Cable selection
N(CableLess)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
N(CableLess)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
Table size
40x40
mm
stroke
±7.5
mm
Motor
Two-phase stepping
Connector
D-SUB-15P
Maximum speed
10
mm/sec
Unidirectional positioning accuracy
0.01
mm
Repeatability
±0.001
Backlash
0.005
mm
Parallelism
0.03
0.03
mm
Motion parallelism
0.01
mm
Load
10.0
10.0
kgf
weight
0.3
0.3
kg
Website link
website
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성