E-EHD12-7025-N-N
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-ehd12.prj},{NB=E-EHD12-7025-N-N},{CODE=E-EHD12},{TYPE=Cross roller guided},{DRI=XYZ axis},{TRA=Ball screw},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Black anodized},{SPE=7025},{DS=N},{CS=N},{MOT=Five phase stepping motor},{MS=10},{OPA=<10},{REP=±1.5},{BAL=<2.5},{STT=<3},{LINK=webxxx},{PPATH=e-ehd12/assem/e-ehd12_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EHD12 - Economical electric stage, cross-roller guided type, XYZ axis, photoelectric switch external type
Bill of material
E-EHD12-7025-N-N
code
E-EHD12
type
Cross roller guided
Drive direction
XYZ axis
transfer method
Ball screw
The main material
Aluminum alloy
Surface treatment
Black anodized
specification
7025
8030
10040
12050
7025
8030
10040
12050
Drive selection
N(None)
D(Driver)
N(None)
D(Driver)
Cable selection
N(No)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
N(No)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
Table size
70x70
mm
stroke
±12.5
mm
Motor
Five phase stepping motor
Maximum speed
10
mm/sec
One-way positioning accuracy
<10
μm
Repeatability
±1.5
μm
Backlash
<2.5
μm
Straightness
<3
μm
Load
5.0
kgf
weight
2.96
kg
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성