BKR12-D13
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bkr01_32.prj},{NB=BKR12-D13},{CODE=BKR12},{TYPE1=Cylindrical},{TYPE2=External thread type},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Polyacetal},{MAT3=SUS303},{D=13},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BKR01_32 - Engineering plastic bearing - cylindrical type
Bill of material
BKR12-D13
code
BKR12
BKR12
type
Cylindrical
type
External thread type
External thread type
Bearing material (international)
GCr15
GCr15
Bearing material (equivalent)
SUJ2
SUJ2
Lining material
Polyacetal
Polyacetal
Shaft material
SUS303
SUS303
D
13
14
16
18
19
20
22
24
26
30
35
40
45
50
13
14
16
18
19
20
22
24
26
30
35
40
45
50
mm
d
4
mm
B
5
mm
M
4
mm
L
5
mm
V
1
mm
Hexagonal hole
1.5
mm
Using bearings
L-1040ZZ
Allowable load
29.0
N
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성