LJL79-d10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/ljl71_89.prj},{NB=LJL79-d10},{CODE=LJL79},{TYPE=Flanged Type},{TYPE1=Double hole to edge type},{COM=Universal type},{THR=Right-hand Thread},{MAT=Brass},{DD=10},{CODE1=N/A},{CODE1POOL='N/A','N/A'},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJL71_89 - 30 degree lead screw nut
Bill of material
LJL79-d10
Code
LJL79
LJL79
TYPE
Flange type
TYPE
Double hole to edge type
Double hole to edge type
Form of cooperation
Wild type
Wild type
Thread rotation
Right-handed
Right-handed
Material
brass
d
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
mm
Pitch
2.0
2.0
mm
D
20
20
mm
L1
24
24
mm
D1
37
37
mm
T
5
mm
P.C.D
26
26
mm
K
4.3
4.3
mm
W
0
0
mm
W1
0.000
0.000
mm
Dynamic allowable thrust
2.50
2.50
KN
weight
63
63
g
One end of the flange cuts/adds mounting holes for 8-hole machining
N/A (no processing)
N/A (no processing)
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성