LMX11-d6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmx11.prj},{NB=LMX11-d6},{CODE=LMX11},{TYPE=danchenxing},{TYPE1=Compact},{CODE1=LMC21 series},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Natural anodizing},{SYHJWD=-15~80},{DD=6},{DDG=0/-0.009},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMX11 - Linear Bearing Box Units-Single Liner, Standard / Compact
Bill of material
LMX11-d6
Code
LMX11
Type
Single lining
TYPE
Compact
Use bearing code
LMC21 series
Material of fixing seat
Aluminum alloy
Surface treatment of the holder
Natural anodizing
Use ambient temperature
-15??80??
°C
d
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
mm
d tolerance
0/-0.009
mm
D
10
mm
n
3.0
mm
L wheel hub
27
mm
L
18
mm
L2
9
mm
h
13
mm
W
14
mm
H wheel hub
20
mm
V
4
mm
M1
M4
mm
M2
M4
mm
d1xt
6×5(For M3 bolts)
Basic rated load (moving)
130
N
Basic rated load CO (static) N
155
N
g
17
g
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성