YSWL-D6-L15-d3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yswl_j-yswl.prj},{NB=YSWL-D6-L15-d3},{CODE=YSWL},{TYPE=light load type,Economical},{MAT=SWOSC-V},{MAXI=LxForty percent},{D=6},{DPOOL=6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,27,30,35,40,50,60,70},{L=15},{DD=3.0},{LINK=WEBxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YSWL_J-YSWL - Rectangular spring, light load spring,blue
Bill of material
YSWL-D6-L15-d3
code
YSWL
YSWL
type
light load type,Economical
light load type,Economical
material
SWOSC-V
Maximum compression
LxForty percent
D
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
27
30
35
40
50
60
70
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
27
30
35
40
50
60
70
mm
L
15
20
25
30
35
40
50
15
20
25
30
35
40
50
L tolerance
-0.5/+0.5
mm
d
3.0
3.0
mm
Spring constant N/MM
13.10
13.10
a Compression length
8.6
8.6
mm
F (300,000 times F=Lx40%)
6.0
6.0
mm
Load N (300,000 times=Lx40%)F=Lx40percent
78.0
78.0
N
F (500,000 times F=Lx36%)F=Lx36percent
5.4
5.4
mm
Load N(1 million times F=Lx32%)
71.0
71.0
N
F (1 million times F=Lx32%)
4.8
4.8
mm
Load N 100 Ten thousand times F=Lx32percent
63.0
63.0
N
website
WEBxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성