KDP02-6K-R1-S1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A8-Connecting block
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a8/kdp01_21.prj},{NB=KDP02-6K-R1-S1},{CODE=KDP02},{TYPE=shizixing},{TYPOOL=guding},{BC=30X35},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{CY=20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm yixia},{CODEPOOL=6K},{A=30},{B=35},{R=1},{S=1},{P=35},{N=5},{N1=12},{AA=9.728},{AA1=6.5},{BB=13.157},{BB1=9.7},{CC=16.662},{CC1=10.1},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KDP01_21 - Connection block for oil pressure/water pressure, cross shape, end face, no hole, and fixed pitch type
Bill of material
KDP02-6K-R1-S1
Code
KDP02
KDP02
Types of
Cross shape, end face, no hole, fixed pitch type
Side length
30X35
Material
SS400
SS400
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Atmospheric pressure
20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm yixia
20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm yixia
Number of side holes
6K
6K
Rc(PT)/NPT
1(1/8)
2
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
1(1/8)
2
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
mm
Rc(PT)/NPT
1(1/8)
2
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
1(1/8)
2
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
mm
P
35
mm
N
5
5
mm
Number of threaded holes
12
12
Website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성