ZAL35-D3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zal35_36.prj},{NB=ZAL35-D3},{CODE=ZAL35},{TYPE=Press-in toothless},{LOAD=Light load},{MAT1=SUS304},{HRD1=-},{SUR=-},{MAT2=SUS304C},{HRD2=55HRC},{MAT3=SUS631J1},{D=3.0},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAL35_36 - Press-in toothless
Bill of material
ZAL35-D3
code
ZAL35
ZAL35
type
Press-in toothless
Load
Light load
Light load
The main material
SUS304
the main hardness
-
the main Surface Preparatoin
-
The ball head material
SUS304C
the ball head hardness
55HRC
The spring material
SUS631J1
D
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
mm
d
2.0
2.0
mm
L
7
7
mm
H
0.65
0.65
mm
D1
0.0
0.0
mm
L1
0.0
0.0
mm
load min
4.5
4.5
mm
load max
7.5
7.5
mm
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성