PBB01-D8-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pbb01_11.prj},{NB=PBB01-D8-L10},{CODE=PBB01},{TYPE=Retainer ring type},{MAT=SUS304},{ANN=E type retainer ring(SUS304)},{D=8},{DTOL=-0.005/-0.014},{L=10},{LPOOL=[10:45/1]},{M1=0.9},{M1TOL=+0.14/0},{N=3.5},{DD=7.0},{DDTOL=+0.09/0},{A=13.0},{B=6.0},{E=8.5},{C=1.6},{S=3.2},{K=0.0},{V=3.5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PBB01_11 - Adjusting pin, retaining ring type, and nut fixing type
Bill of material
PBB01-D8-L10
Code
PBB01
PBB01
Types of
Retaining ring type
Retaining ring type
Material
SUS304
Attachment (material)
E-type retaining ring (SUS304)
E-type retaining ring (SUS304)
D
8
8
mm
D tolerance
-0.005/-0.014
-0.005/-0.014
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M1
0.9
0.9
mm
M1 tolerance
+0.14/0
+0.14/0
N
3.5
3.5
mm
d
7.0
7.0
mm
d tolerance
+0.09/0
+0.09/0
A
13.0
13.0
mm
B
6.0
6.0
mm
E
8.5
8.5
mm
C
1.6
1.6
mm
S
3.2
3.2
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성