PAU52-M8-L15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pau51_71.prj},{NB=PAU52-M8-L15},{CODE=PAU52},{TYPE=Bolt Type},{FEM=Coarse Thread},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ANNMAT=SS400},{ANNSUR=Bright Chromate},{M=8},{L=15},{LPOOL=15,20,25,30,35,40},{MXP1=8X1.25},{P1=1.25},{N=8},{E=16},{P=8},{D=16},{F=13.0},{V=2.5},{B=13.0},{T=6.5},{C=15.0},{PPATH=pau51_71/../pau51_71/assem/pau51_71_assemtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PAU51_71 - Adjusting screw bracket ?¡è bolt type
Bill of material
PAU52-M8-L15
Code
PAU52
PAU52
Types of
Bolt type
Thread
Coarse thread
Coarse thread
Material
SS400
SS400
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Accessory material
SS400
SS400
Accessory surface treatment
Chrome hydrochloric acid gloss treatment
Chrome hydrochloric acid gloss treatment
M
8
8
L
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
mm
Mx pitch
8X1.25
8X1.25
N
8
8
mm
E
16
16
mm
P
8
8
mm
D
16
16
mm
F
13.0
13.0
mm
V
2.5
2.5
mm
B
13.0
13.0
mm
T
6.5
6.5
mm
C
15.0
15.0
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성