ZFH22-250
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A11-standard fixture
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a11/zfh21_24.prj},{NB=ZFH22-250},{CODE=ZFH22},{TYPE=liangzhongxinlingdiankapan},{MAT=mashitibuxiugang},{HAD=58~62HRC},{RCL=Quenching chaoshen},{SUR=Sand Blasting Lapping},{L=250},{CFDWJD=0.003mm},{N=17000N},{FJ=dingwei bucang lading},{LINK=Webxxx},{A=150},{B=430},{L1=390}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZFH21_24 - Zero point chuck
Bill of material
ZFH22-250
Code
ZFH22
ZFH22
Types of
Two center zero chuck
Two center zero chuck
Material
Martensitic stainless steel
hardness
58~62HRC
Heat treatment
Quenching plus ultrasonic cooling
Surface treatment
Sand blasting, precision grinding
Center distance
250
250
mm
Repeatability
0.003mm
mm
Clamping force
17000N
mm
peiheld
Positioning rivet, compensation rivet
Positioning rivet, compensation rivet
website link
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성