카탈로그: Branham, WC
생성됨: 04.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Branham, WC
WDCRL1:1RHA1.00B1.00
Branham, WC
Right Angle Gearboxes
INSERT-A-SHAFT® CRL WASHDOWN
Powered by
CAD모델 선택
{wcbranham/right_angle_gearboxes/insert_a_shaft_crl_washdown/crl_washdown_gearboxes.prj},{NB=WDCRL1:1RHA1.00B1.00},{PN=WDCRL1:1RHA1.00B1.00},{PRODUCT=4304-0730},{R=1:1},{ROT=Right Hand},{A=1.000},{B=1.000},{M=Standard Mounting},{HLP=B}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
Branham, WC
Description
CRL Washdown Gearboxes - WC Branham - Gearbox
Bill of material
WDCRL1:1RHA1.00B1.00
Part No.
WDCRL1:1RHA1.00B1.00
WDCRL1:1RHA1.00B1.00
Product
4304-0730
4304-0730
Ratio
1:1
Rotation
Right Hand
Right Hand
A-Bore Shaft Dia.
1.000
1.000
인치
A-Bore Key Size
1/4 x 1/8
1/4 x 1/8
인치
B-Bore Shaft Dia.
1.000
1.000
인치
B-Bore Key Size
1/4 x 1/8
1/4 x 1/8
인치
Mounting
Standard Mounting
Standard Mounting
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성