카탈로그: Branham, WC
생성됨: 04.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Branham, WC
CRL25BM1:1RHA.750B.625
Branham, WC
Right Angle Gearboxes
INSERT-A-SHAFT® CRL
Powered by
CAD모델 선택
{wcbranham/right_angle_gearboxes/insert_a_shaft_crl/insert_a_shaft_crl_series_25.prj},{NB=CRL25BM1:1RHA.750B.625},{PN=CRL25BM1:1RHA.750B.625},{PRODUCT=4304-0651 },{R=1:1 },{ROT=Right Hand },{A=0.750},{B=0.625},{M=Base Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
Branham, WC
Description
Insert-A-Shaft® CRL Series 25 - WC Branham - Gearbox
Bill of material
CRL25BM1:1RHA.750B.625
Part No.
CRL25BM1:1RHA.750B.625
CRL25BM1:1RHA.750B.625
Product
4304-0651
4304-0651
Ratio
1:1
Rotation
Right Hand
Right Hand
A-Bore Shaft Dia.
0.750
0.750
인치
A-Bore Key Size
3/16 x 3/32
3/16 x 3/32
인치
B-Bore Shaft Dia.
0.625
0.625
인치
B-Bore Key Size
3/16 x 3/32
3/16 x 3/32
인치
Mounting
Base Mount
Base Mount
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성