Nederlands
English
5.23.040
VDL
PVC-U fitting program inch
Powered by
CAD모델 선택
{vdl/2_inch_size_programe/523_tube_clip.prj},{NB=5.23.040-in_(mechanical_high)},{CNSORDERNO=5.23.040},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D1=1 1/4},{DD1=42.2},{NORM=BS/ANSI},{D2=14.0},{D3=6.5},{Z1=33.5},{Z2=33.5},{B=35.0},{C=10},{D=6.5},{E=22.0},{TYPE=C},{CNSQUANTITY=250 (25x10)},{CNSMASSEXACT=24},{INFO=PDF},{W=44.500},{A=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
VDL
Description
5.23/5.25 inch - TUBE CLIP
Bill of material
5.23.040
Order number
5.23.040
5.23.040
LOD Destination
Mechanical
Architecture
Mechanical
Architecture
LOD Level
High
High
Diameter
1 1/4
1 1/4
인치
NORM
BS/ANSI
BS/ANSI
Diameter
14.0
14.0
mm
Diameter
6.5
6.5
mm
Length
33.5
33.5
mm
Length
33.5
33.5
mm
Height
35.0
35.0
mm
Height
10
mm
Height
6.5
6.5
mm
Width
22.0
22.0
mm
TYPE
C
C
Packing number
250 (25x10)
250 (25x10)
Weight
24
24
g
Datasheet
PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성