Special screw FUN 876 M6x16
Special Collection
Engineering & Technology
Special Screws
Powered by
CAD모델 선택
{special_collection/engineering_technology/special_screws/fun_876.prj},{NB=Sonderschraube FUN 876 M6x16},{IDNR=},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=16.000},{A=3.000},{BX1=18.000},{BX2=0.000},{BX3=0.000},{X=2.500},{S=10.000},{R=0.600},{E=10.890},{K=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 227
HELP_VARIABLE
Company
Special Collection
Description
FUN 876 - Special screws, the case of unilateral absence, space for screw head
Bill of material
Special screw FUN 876 M6x16
Ident number
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
Nominal core diameter
4.773
4.773
mm
Pitch
1.000
1.000
mm
Nominal length
16.000
16.000
mm
Thread length
13.000
13.000
mm
Length of thread run-out
2.500
2.500
mm
Width across flat
10.000
10.000
mm
Transition radius under head
0.600
0.600
mm
Width across corners min.
10.890
10.890
mm
Head height
4.000
4.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성